KA 25125 C Bolzen025000002100
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
closed
MP 25 G
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/geschlossen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_25_g/einzelteile/kettenanschluss.prj},{NB=KA 25125 C Bolzen025000002100},{TYP=KA 25125 C Bolzen},{BESTNR=025000002100},{CNSMAT=Stahlblech},{VPE=1},{V=2},{A=125},{B=115.0},{E=115.0},{D=145.0},{G=42},{H=6.6},{L=6.6},{I=6.6},{K=36.0},{VER=12},{X1=132.600},{X2=115.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket angle
Bill of material
KA 25125 C Bolzen025000002100
Type
KA 25125 C Bolzen
KA 25125 C Bolzen
Order No.
025000002100
025000002100
Material
Stahlblech
Stahlblech
VPE
1
St.
V
2
2
A
125
125
mm
B
115.0
115.0
mm
E
115.0
115.0
mm
D
145.0
145.0
mm
G
42
mm
H
6.6
mm
L
6.6
mm
I
6.6
mm
K
36.0
mm
VER
12
12
mm
X1
132.600
132.600
mm
X2
115.000
115.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성