??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_4 - Signal Transformer
Bill of material
CH-4
Part Number
CH-4
Description
CH Choke, 70mH Inductance
Power
- VA
Output Series
-
Output Parallel
-
Input
- V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
- Hz
Weight
5.3 lbs (2.4 kg)
Length
3.75 in. (95.3 mm)
Width
3.12 in. (79.2 mm)
Height
3.25 in. (82.6 mm)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)