CH-20
Bel Fuse
Signal Transformer
CH-20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/ch_20/ch_20.prj},{NB=CH-20},{PN=CH-20},{DESC=CH Choke, 7mH Inductance},{POWERVA=-},{OS=-},{OP=-},{INPUT=-},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=-},{WEIGHT=13.3 lbs (6.03 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{WIDTH=4 in. (101.6 mm)},{HEIGHT=4.43 in. (112.5 mm)},{SHA256=fhgd0u3tnBYNzr+pfV98QuVYp/j2qUAa4nEuj1ibyf4=},{INAME=00009__ch2d20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_20 - Signal Transformer
Bill of material
CH-20
Part Number
CH-20
Description
CH Choke, 7mH Inductance
Power
-
VA
Output Series
-
Output Parallel
-
Input
-
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
-
Hz
Weight
13.3 lbs (6.03 kg)
Length
5.25 in. (133.4 mm)
Width
4 in. (101.6 mm)
Height
4.43 in. (112.5 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성