CH-100
Bel Fuse
Signal Transformer
CH-100
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/ch_100/ch_100.prj},{NB=CH-100},{PN=CH-100},{DESC=CH Choke, 0.5mH Inductance},{POWERVA=-},{OS=-},{OP=-},{INPUT=-},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=-},{WEIGHT=31.4 lbs (14.24 kg)},{LENGTH=6.37 in. (161.8 mm)},{WIDTH=6.25 in. (158.8 mm)},{HEIGHT=5.37 in. (136.4 mm)},{SHA256=MPBHMDBrYYQ2mOUlDXIUczQlYuR26Tnz8PUpbVd8Sqs=},{INAME=00005__ch2d100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_100 - Signal Transformer
Bill of material
CH-100
Part Number
CH-100
Description
CH Choke, 0.5mH Inductance
Power
-
VA
Output Series
-
Output Parallel
-
Input
-
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
-
Hz
Weight
31.4 lbs (14.24 kg)
Length
6.37 in. (161.8 mm)
Width
6.25 in. (158.8 mm)
Height
5.37 in. (136.4 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성