??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_100 - Signal Transformer
Bill of material
CH-100
Part Number
CH-100
Description
CH Choke, 0.5mH Inductance
Power
- VA
Output Series
-
Output Parallel
-
Input
- V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
- Hz
Weight
31.4 lbs (14.24 kg)
Length
6.37 in. (161.8 mm)
Width
6.25 in. (158.8 mm)
Height
5.37 in. (136.4 mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés