目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CGZY80
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/cgzy80.prj},{NB=CGZY80},{TYPECODE=CGZY80},{TD=±12.5},{LC=98.8},{SI=0.01},{TA=0.020},{P=0.06},{W=1.05},{CATALOG=cgzy80.jpg},{L=80.000},{LL=0.000},{ML=70.000},{MD=8.000},{MD0=4.500},{MH=4.500},{TYPE=C},{CH=10.000},{CW=20.800},{CD=6.900},{CB=18.000},{CA=0.000},{PPATH=cgzy80/assmblies/cgzy80_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CGZY80/LGZY80/RGZY80 - 交叉滚柱型XY轴滑台-台面尺寸80×80
明细表
CGZY80
类型码
CGZY80
CGZY80
行程
±12.5
耐负载
98.8
游标刻度
0.01
移动精度
0.020
平行度
0.06
自重
1.05
kg
产品详情
cgzy80.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型