目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CGZY60
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/cgzy60.prj},{NB=CGZY60},{TYPECODE=CGZY60},{TD=±6.5},{LC=49},{SI=0.01},{TA=0.010},{P=0.06},{W=0.48},{CATALOG=cgzy60.jpg},{L=60.000},{LL=0.000},{ML=50.000},{MD=8.000},{MD0=4.500},{MH=4.500},{TYPE=C},{CH=9.500},{CW=13.250},{CD=5.000},{CB=18.000},{CA=0.000},{PPATH=cgzy60/assmblies/cgzy60_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CGZY60/LGZY60/RGZY60 - 交叉滚柱型XY轴滑台-台面尺寸60×60
明细表
CGZY60
类型码
CGZY60
CGZY60
行程
±6.5
耐负载
49
游标刻度
0.01
移动精度
0.010
平行度
0.06
自重
0.48
kg
产品详情
cgzy60.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型