??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZY40/LGZY40/RGZY40 - Crossed Roller Stages for XY Axis-Stage Size 40×40
Bill of material
CGZY40
typecode
Travel Distance
±6.5
Load Capacity
29.4
Scale Interval
0.01
Travel Accuracy(Straightness)
0.010
Parallelism
0.04
Weight
0.27 kg
catalog
cgzy40.jpg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей