目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CGZX90
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/cgzx90.prj},{NB=CGZX90},{TYPECODE=CGZX90},{TD=±12.5},{LC=93.1},{SI=0.01},{TA=0.020},{P=0.03},{W=0.47},{CATALOG=cgzx90.jpg},{L=90.000},{LL=0.000},{ML=80.000},{MD=8.000},{MD0=4.500},{MH=4.500},{TYPE=C},{CH=9.500},{CW=28.250},{CD=5.000},{CB=18.000},{CA=0.000},{PPATH=cgzx90/assmblies/cgzx90_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CGZX90/LGZX90/RGZX90 - 交叉滚柱型X轴滑台-台面尺寸90×90
明细表
CGZX90
类型码
CGZX90
CGZX90
行程
±12.5
耐负载
93.1
游标刻度
0.01
移动精度
0.020
平行度
0.03
自重
0.47
kg
产品详情
cgzx90.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型