??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZX70/LGZX70/RGZX70 - Crossed Roller Stages for X Axis-Stage Size 70×70
Bill of material
CGZX70
typecode
Travel Distance
±6.5
Load Capacity
65
Scale Interval
0.01
Travel Accuracy(Straightness)
0.010
Parallelism
0.03
Weight
0.30 kg
catalog
cgzx70.jpg
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели