??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZX60/LGZX60/RGZX60 - Crossed Roller Stages for X Axis-Stage Size 60×60
Bill of material
CGZX60
typecode
Travel Distance
±6.5
Load Capacity
49
Scale Interval
0.01
Travel Accuracy(Straightness)
0.010
Parallelism
0.03
Weight
0.24 kg
catalog
cgzx60.jpg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей