??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZX120/LGZX120/RGZX120 - Crossed Roller Stages for X Axis-Stage Size 120×120
Bill of material
CGZX120
typecode
Travel Distance
±25
Load Capacity
196
Scale Interval
0.01
Travel Accuracy(Straightness)
0.050
Parallelism
0.05
Weight
1.52 kg
catalog
cgzx120.jpg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей