目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CGZX120
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/cgzx120.prj},{NB=CGZX120},{TYPECODE=CGZX120},{TD=±25},{LC=196},{SI=0.01},{TA=0.050},{P=0.05},{W=1.52},{CATALOG=cgzx120.jpg},{L=120.000},{LL=0.000},{ML=100.000},{MD=8.000},{MD0=4.500},{MH=4.500},{TYPE=C},{CH=15.500},{CW=38.000},{CD=9.000},{CB=18.000},{CA=0.000},{PPATH=cgzx120/assmblies/cgzx120_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CGZX120/LGZX120/RGZX120 - 交叉滚柱型X轴滑台-台面尺寸120×120
明细表
CGZX120
类型码
CGZX120
CGZX120
行程
±25
耐负载
196
游标刻度
0.01
移动精度
0.050
平行度
0.05
自重
1.52
kg
产品详情
cgzx120.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型