??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZX100/LGZX100/RGZX100 - Crossed Roller Stages for X Axis-Stage Size 100×100
Bill of material
CGZX100
typecode
Travel Distance
±12.5
Load Capacity
140
Scale Interval
0.01
Travel Accuracy(Straightness)
0.020
Parallelism
0.03
Weight
0.68 kg
catalog
cgzx100.jpg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей