카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CGZR40
SAMLO
stages
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/stages/cgzr.prj},{NB=CGZR40},{TYPECODE=CGZR40},{TD=360°粗调,±5°微调},{LC=9.8},{SI=10′},{C=0.03},{P=0.03},{W=0.10},{CATALOG=cgzr.jpg},{L=40.000},{H=8.000},{D=15.000},{LL=24.000},{ML=32.000},{MD=6.000},{MH=3.500},{MD0=3.500},{RD=23.500},{RD0=19.200},{RH=14.500},{RH0=7.500},{RW=16.000},{PPATH=cgzr/assmblies/cgzr_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZR40/CGZR60/CGZR80 - Rotatable Stages-Precision Type
Bill of material
CGZR40
typecode
CGZR40
CGZR40
Travel Distance
360°粗调,±5°微调
Load Capacity
9.8
9.8
Scale Interval
10′
10′
Concentricity
0.03
Parallelism
0.03
0.03
Weight
0.10
0.10
catalog
cgzr.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성