카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CGZH40
SAMLO
stages
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/stages/cgzh.prj},{NB=CGZH40},{TYPECODE=CGZH40},{TD=10},{LC=19.6},{SI=0.01},{TA=0.010},{P=0.05},{W=0.17},{CATALOG=cgzh.jpg},{L=40.000},{H=5.000},{LL=24.000},{ML=32.000},{MD=8.000},{MD0=4.500},{MH=4.500},{TYPE=C},{CH=3.500},{CW=12.500},{CD=5.000},{CB=18.000},{CA=0.000},{RL=25.000},{RW=3.500},{RD=9.000},{PPATH=cgzh/assmblies/cgzh_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZH40/CGZH60 - Crossed Roller Stages for Z Axis-Horizontal Mounting Surface·Single Slide Way Type
Bill of material
CGZH40
typecode
CGZH40
CGZH40
Travel Distance
10
Load Capacity
19.6
19.6
Scale Interval
0.01
Travel Accuracy(Straightness)
0.010
Parallelism
0.05
Weight
0.17
0.17
kg
catalog
cgzh.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성