??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
cgp61 - 经济型带中心调整块脚轮 中重载型 平底活动型
明细表
CGP61-D50-ND
代码
CGP61
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部材质
尼龙
轮部颜色
黑色
轮部轴承
滚珠
D
mm
轮部代号
H
79 mm
H1
10 mm
F
38 mm
A
90 mm
B
90 mm
C
71 mm
C1
63 mm
E
71 mm
E1
63 mm
d
11 mm
R
70.0 mm
t
3 mm
容许载荷
250 kg
参考重量
0.886 kg
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型