??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CGM11 - 脚轮·固定型·超重载型
明细表
CGM11-D54-NQ
代码
CGM11
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
电泳(黑漆)
刹车形式
-
轮部材质
强力尼龙
轮部颜色
轮部轴承
双轴承
D
mm
轮部代号
H
mm
F
50 mm
A
105 mm
B
81 mm
C
88.6 mm
C1
83.4 mm
E
60 mm
d
10.4 mm
t
5 mm
容许载荷
kg
参考重量
kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型