??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CGL11 - 固定型不锈钢低重心脚轮 日式底板 容许载荷500~600kg
明细表
CGL11-D65-N
代码
CGL11
支架类型
固定型
支架材质
SUS304
支架表面处理
-
支架刹车形式
-
支架底板标准
日式
轮部材质
尼龙
轮部颜色
黑色
轮部轴承
双滚珠轴承
D
mm
轮部代号
N
H
mm
F
50 mm
A
100 mm
B
100 mm
R
80 mm
C1
71 mm
E
80 mm
E1
71 mm
d
11 mm
t
4 mm
容许载荷
kg
参考重量
kg
网页链接
网页链接
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD