??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CGL02 - 型材通用配件·支脚部分·脚轮
明细表
CGL02-D50
代码
CGL02
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
烤漆(墨绿)
刹车形式
五金单刹
轮部材质
尼龙(黑色)
轴承-回转部
轮部轴承
双滚珠
D
mm
H
84 mm
t
4 mm
F
50 mm
A
107 mm
B
82 mm
C
85 mm
E
60 mm
C1
80 mm
d
11 mm
R
51 mm
R1
100 mm
容许载荷
400 kg
参考重量
1.05 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型