CGK33-D100-NB
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgk33_cgl35.prj},{NB=CGK33-D100-NB},{CODE=CGK33},{TYPE=fixed type},{MAT=SUS304},{SUR=Polishing},{TYPE1=-},{MAT1=Nylon (Wheel Code:NB),Synthetic Adhesive (Wheel Code:SK),Polyurethane (Wheel Code:AR)},{COLOR=White (Wheel Code:NB),Grey (Wheel Code:SK),Red (Wheel Code:AR)},{BEA=Double Balls (Wheel Code:NB,SK,AR)},{D=100},{DH=NB},{A=114},{C=92},{C1=76},{E=76},{E1=67},{TT=6},{DD=11.2},{LINK=Website Link},{PPATH=cgk33_cgl35/assem/cgk33_cgl35_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CGK33_CGL35 - 不锈钢美式脚轮·容许载荷200~350kg·固定型·平底活动型
明细表
CGK33-D100-NB
代码
CGK33
CGK33
支架类型
固定型
固定型
支架材质
SUS304
支架表面处理
抛光
支架刹车类型
-
-
轮部材质
尼龙 (轮部代号:NB),人造胶 (轮部代号:SK),聚氨酯 (轮部代号:AR)
轮部颜色
白色 (轮部代号:NB),灰色 (轮部代号:SK),红色 (轮部代号:AR)
轮部轴承
双滚珠 (轮部代号:NB,SK,AR)
D
100
125
150
200
100
125
150
200
mm
轮部代号
NB
SK
AR
NB
SK
AR
H
146
mm
F
48.0
mm
A
114
mm
B
102
mm
C
92
mm
C1
76
mm
E
76
mm
E1
67
mm
t
6
mm
d
11.2
mm
R
86.5
mm
R1
127
mm
容许载荷
200
kg
(CGK33)Reference Weight
1.32
kg
(CGL34)Reference Weight
1.44
kg
(CGL35)Reference Weight
1.68
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型