CGK25-D75-NA
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgk25_cgl26.prj},{NB=CGK25-D75-NA},{CODE=CGK25},{TYPE=fixed type},{MAT=SUS304},{SUR=Polishing},{TYPE1=-},{MAT1=Nylon (Wheel Code:NA),Synthetic Adhesive (Wheel Code:SH),Polyurethane (Wheel Code:AR)},{COLOR=White (Wheel Code:NA),Grey (Wheel Code:SH),Red (Wheel Code:AR)},{BEA=Bushing (Wheel Code:NA),Single Ball (Wheel Code:SH, AR)},{D=75},{DH=NA},{A=95},{B=70},{C=75},{C1=72},{E=52},{E1=45},{DD=8.9},{LINK=Website Link},{PPATH=cgk25_cgl26/assem/cgk25_cgl26_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CGK25_CGL26 - 不锈钢工业脚轮·容许载荷95~135kg·固定型·平底活动型
明细表
CGK25-D75-NA
代码
CGK25
CGK25
支架类型
固定型
固定型
支架材质
SUS304
支架表面处理
抛光
支架刹车类型
-
-
轮部材质
尼龙 (轮部代号:NA),人造胶 (轮部代号:SH),聚氨酯 (轮部代号:AR)
轮部颜色
白色 (轮部代号:NA),灰色 (轮部代号:SH),红色 (轮部代号:AR)
轮部轴承
轴套 (轮部代号:NA),单滚珠 (轮部代号:SH, AR)
D
75
100
125
75
100
125
mm
轮部代号
NA
SH
AR
NA
SH
AR
H
113.5
mm
F
32
mm
A
95
mm
B
70
mm
C
75
mm
C1
72
mm
E
52
mm
E1
45
mm
d
8.9
mm
R
80
mm
R1
109
mm
容许载荷
95
kg
(CGK25)参考重量
0.35
kg
(CGL26)参考重量
0.56
kg
(CGL26)参考重量
0.66
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型