카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CGDV-H18-L175
SAMLO
linear_guideways
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_guideways/cgdv.prj},{NB=CGDV-H18-L175},{TYPECODE=CGDV},{H=18},{L=175},{S=108},{T=8},{W=8.0},{N=6},{P=25},{L1=12.5},{L2=2.0},{D=3},{DX=2.99},{L3=121},{R=24},{P1=3.0},{P2=5},{A=3.5},{MX=4},{D01=3.4},{D02=6.0},{B=3.1},{C=8.71},{CO=6.60},{CATALOG=cgdv.jpg},{PPATH=cgdv/assmblies/cgdv_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGDV - Cross Roller Slide Way
Bill of material
CGDV-H18-L175
typecode
CGDV
height
18
18
lenght
175
175
Stroke(Max.)
108
108
T
8
8
W
8.0
8.0
N
6
6
P
25
25
L1
12.5
12.5
L2
2.0
2.0
D
3
3
L3
121
121
R
24
24
P1
3.0
3.0
P2
5
5
A
3.5
3.5
M
M4
M4
D01
3.4
3.4
D02
6.0
6.0
B
3.1
3.1
C (Dynamic)
8.71
8.71
kN
Co (Static)
6.60
6.60
kN
CATALOG
cgdv.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성