CG3-5
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Clamps and Collars
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/clamps_and_collars/j12a.prj},{NB=CG3-5},{PN=CG3-5},{DES=Split Hub Clamp},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J12},{MAT=416 Stainless Steel},{D=0.313},{A=0.437},{A1=0.0480},{B=0.8120},{CR=9/16},{E=0.240},{SC=# 6-32},{NDM=0.1380},{KDM=0.1008},{F=Clear Pass.},{SS=1/4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CG3 - Split Hub Clamps - 1/8" to 3/8" Shaft Size Stainless Steel and Mild Steel
Bill of material
CG3-5
Product No.
CG3-5
CG3-5
Description
Split Hub Clamp
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
416 Stainless Steel
416 Stainless Steel
Inside Diameter
0.313
0.313
인치
Width
0.437
0.437
인치
Height
0.8120
0.8120
인치
Clear. Radius
9/16
9/16
인치
Thickness
0.240
0.240
인치
Screw
# 6-32
# 6-32
인치
Finish
Clear Pass.
Clear Pass.
Shaft Size
1/4
1/4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성