CG1YU40-25
SMC
bp2_specialty_cylinder
C..Y Smooth Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/c..y/cg1y_asmtab.prj},{NB=CG1YU40-25(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(U) Front trunnion},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{STROKE=25},{SMAX=300},{POS=0},{THREAD=-},{BOOT=-},{STOP=0},{THREAD2=0},{A=30},{AL=27.0},{B1=19},{C=26.0},{D=16},{E=25},{F=2},{H=50},{H1=8},{I=47},{J=M6x1 Depth 12},{JN=6},{K=6.0},{KA=14},{MM=M14x1.5},{MMN=14},{NA=44.0},{TA=12},{TC=M10x1.25},{TCN=10},{TD=14 +0.08/0},{TDN=14},{TE=6.0},{TF=1.25},{TG=8.5},{LC=0},{LD=0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{M=0.0},{W2=0.0},{X=0.0},{Y=0.0},{FX=0},{FD=0.0},{FT=0},{UTD=14 -0.032/-0.059},{UTE=10},{UTF=6.6},{TH=40},{TR=65.5},{TS=49},{TT=4.5},{TV=58.4},{TW=56},{TX=30},{TY=30},{CD=0},{CX=0},{CZ=0},{L=0},{RR=0},{V=0},{PPATH=cg1y/cg1y_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CG1Y/CDG1Y - Smooth Cylinder
Bill of material
CG1YU40-25
Bore size
40
40
mm
Mounting type
(U) Front trunnion
(U) Front trunnion
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
m
Switch sign
N/A
N/A
Cylinder stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Port thread
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성