CG1KDN32-25
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CG1 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cg1/cg1k_asmtab.prj},{NB=CG1KDN32-25(0_0_0)},{BORE=32},{SMAX=1500},{A=22},{AL=19.5},{B1=17},{C=20.0},{D=12.0},{E=18},{F=2},{GA=12},{H=40},{H1=6},{I=38},{JN=5},{KA=10},{MMN=10},{NA=35.5},{TA=11},{TCN=8},{TDN=12},{TE=5.5},{TF=1.00},{TG=7.5},{WA=16},{WH=28.5},{LC=4},{LD=7},{LH=25},{LT=3.0},{LX=44},{LZ=58},{M=3.5},{W2=10.0},{X=16.0},{Y=8.0},{FX=38},{FD=6.6},{FT=7},{UTE=10},{UTF=6.6},{TH=35},{TR=54.5},{TS=40},{TT=4.5},{TV=49.4},{TW=48},{TX=22},{TY=28},{CD=12},{CX=0},{CZ=40},{L=20},{RR=15},{MOUNT=(D) Clevis},{BOOT=-},{J=M5x0.8 Depth 8},{MM=M10x1.25},{TC=M8x1},{TD=12 +0.08/0},{W=25°},{UTD=12 -0.032/-0.059},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{STROKE=25},{POS=0},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CG1K/CDG1K - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting
Bill of material
CG1KDN32-25
Bore size
32
32
mm
Mounting type
(D) Clevis
(D) Clevis
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
m
Switch sign
N/A
N/A
Cushion
(N) Rubber cushion
(N) Rubber cushion
Cylinder stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성