CG1BN40-25Z
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CG1 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/cg1_z_asmtab.prj},{NB=CG1BN40-25Z(0_0_0)},{BORE=40},{LT=0.000},{FT=0.000},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{THREAD=},{STROKE=25},{POS=0},{ROD=},{BOOT=-},{BRACKET=},{RODB=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0},{A=30},{AL=27.0},{B1=19},{C=26.0},{D=16},{E=25},{F=2},{H=50},{H1=8},{I=47},{NA=44.0},{TA=12},{TE=6.0},{TF=1.25},{TG=8.5},{E5=35},{F5=19},{MMN=14.000},{H5=70},{IJ=48},{JH=21.5},{JW=10.5},{L5=0.25 stroke},{WA=16},{WH=33.0},{W=20°},{L=0},{RR=0},{V=0},{L5X=0.25},{BR1=10.0},{BR2=5},{BR3=2.00},{PPATH=cg1_z/assembly/cg1_z_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CG1-Z/CDG1-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
BOM
CG1BN40-25Z
실린더 내경
40
40
mm
설치지지형식
(B) 기본형
(B) 기본형
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
오토스위치
N/A
N/A
리드선길이
N/A
N/A
m
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
쿠션
(N) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
(N) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
스트로크
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
로드선단나사의 유무
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드 선단 암나사
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드 선단 암나사
벨로스 부착
(-) 벨로스 없음
(J) 나일론 타폴린(편측)
(K) 내열 타폴린(편측)
(-) 벨로스 없음
(J) 나일론 타폴린(편측)
(K) 내열 타폴린(편측)
요동지지금구
N/A
N/A
로드선단 금구
(-) 브라켓 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 너클 조인트
(-) 브라켓 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 너클 조인트
스트로크 옵션
표준스트로크
중간 스트로크
표준스트로크
중간 스트로크
코멘트
-
주문제작사양
(-) 없음
(-XB6) 내열실린더 (-10 ~ 150 ℃)
(-XB7) 내한실린더 (-40 ~ 70 ℃)
(-XB9) 저속실린더 (10 ~ 50 mm/s)
(-XB13) 저속 실린더(5~50 mm/s)
(-XC6) 피스톤로드,로드 선단 나사의 재질 스텐레스강
(-XC27) 2산 클레비스용 핀 재질의 스테인리스강
(-XC85) 식품기계용 그리스 사양
(-X446) PTFE 그리스 사양
(-) 없음
(-XB6) 내열실린더 (-10 ~ 150 ℃)
(-XB7) 내한실린더 (-40 ~ 70 ℃)
(-XB9) 저속실린더 (10 ~ 50 mm/s)
(-XB13) 저속 실린더(5~50 mm/s)
(-XC6) 피스톤로드,로드 선단 나사의 재질 스텐레스강
(-XC27) 2산 클레비스용 핀 재질의 스테인리스강
(-XC85) 식품기계용 그리스 사양
(-X446) PTFE 그리스 사양
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성