90-CG-L040
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CG1 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/25a_cg1_l.prj},{NB=90-CG-L040},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{MOUNT=(L) Axial foot},{B=54.5},{C=26.0},{E=25},{J=M6x1 Depth 12},{JN=6},{JP=1.00},{JD=12.0},{LC=4},{LD=7},{LH=30},{LS=51(60)},{LT=3.0},{LX=54},{LZ=71},{W=10.0},{X=16.5},{Y=8.5},{M=4.0},{MK=10.0},{MS=5},{D3=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CG-L - Foot For Series 25A
BOM
90-CG-L040
형식
90-CG-L040
90-CG-L040
튜브내경
40
40
mm
코멘트
Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성