카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - CG-01S - 0156409
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/cg_01s.prj},{NB=lypsis_cg01s_0156409},{CODE=0156409},{D=20},{L=202},{T=32},{E=6},{M=10x25},{S=36},{M1=10},{P=21},{G=0},{B=38},{A=18},{F=19.3},{C=19},{X=2.5},{I=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CG-01S - Colonne guidage butée acier
Nomenclature
LYPSIS - CG-01S - 0156409
C-Lypsis
0156409
0156409
[mm]
20
20
[mm]
202
202
[mm]
32
32
[mm]
6
6
[mm]
10x25
10x25
[mm]
36
36
[mm]
21
21
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성