CFZK-10
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
丝杠支撑座
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/cfzk.prj},{NB=CFZK-10},{CODE=CFZK},{GG=10},{D=10},{T=27},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=35},{P=52},{D1=9.0},{D2=14.0},{T5=11},{P2=0},{S=16},{D3=12,14,15},{D4=10},{A=8},{B=36},{M=M10*1.0},{L=11},{T4=5.5},{PPATH=cfzk/cfzk4.prj},{PDF=CFZK.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFZK - 丝杠支撑座·标准型
Bill of material
CFZK-10
CODE
CFZK
GG
10
10
D
10
10
T
27
27
T2
29.5
29.5
T3
6.0
6.0
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
35
35
P
52
52
D1
9.0
9.0
D2
14.0
14.0
T5
11
11
P2
0
0
S
16
16
D3
12,14,15
12,14,15
D4
10
10
A
8
8
B
36
36
M
M10*1.0
M10*1.0
L
11
11
T4
5.5
5.5
PDF
CFZK.PDF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성