카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CFY-16(Opened)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/cfy.prj},{NB=CFY-16(Opened)},{TYPECODE=CFY},{A=16},{FP=Opened},{B1=30.0},{B2=16.0},{C=24.5},{D=40.7},{E=44.6},{F=62.5},{G=30.6},{H=24},{J=16},{K1=22.6},{K2=16},{K3=4.0},{K4=7.0},{L=7},{M1=M4深6.5},{M2=M4深8两侧},{M3=M4深8},{M4=M5},{M5=M3},{N1=23.6},{N2=15},{P=22},{R=17},{S=8.0},{T=13.0},{V=7.0},{W=18.3},{MASS=91},{CATALOG=cfy.jpg},{M1X=4.0},{M1H=6.5},{M2X=4.0},{M2H=8.0},{M3X=4.0},{M3H=8.0},{M4X=5.0},{M5X=3.0},{JD=2.5},{SH=7.000},{SNW1=7.000},{SNW2=5.000},{SNT=1.800},{SNM=3.000},{SSH=7.500},{PPATH=cfy/assmblies/cfy_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CFY - Pneumatic Finger-Y Type
Bill of material
CFY-16(Opened)
typecode
CFY
Bore size
16
16
Finger Position
Opened
Closed
Opened
Closed
B1
30.0
30.0
B2
16.0
16.0
C
24.5
24.5
D
40.7
40.7
E
44.6
44.6
F
62.5
62.5
G
30.6
30.6
H
24
24
J
16
16
K1
22.6
22.6
K2
16
16
K3
4.0
4.0
K4
7.0
7.0
L
7
7
M1
M4深6.5
M4深6.5
M2
M4深8两侧
M4深8两侧
M3
M4深8
M4深8
M4
M5
M5
M5
M3
M3
N1
23.6
23.6
N2
15
15
P
22
22
R
17
17
S
8.0
8.0
T
13.0
13.0
V
7.0
7.0
W
18.3
18.3
Mass
91
91
g
catalog
cfy.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성