카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CFT-25(Opened)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/cft.prj},{NB=CFT-25(Opened)},{TYPECODE=CFT},{A=25},{FP=Opened},{OCS=6.000},{S1=10},{S2=7},{L1=40},{L2=37},{L3=3},{L4=28.0},{L5=5},{B=4.5},{C=8.0},{D=42},{E=10.0},{F1=3.0},{F2=8},{G1=12},{G2=6},{H1=14},{H2=6},{J1=7},{J2=15},{K1=2},{K2=2},{M1=M5},{M2=M3},{T2=6},{M3=M4},{T3=6.0},{Q=3},{R=3},{W=26},{X=1.5},{Y=5},{PCD=34},{MASS=140.0},{CATALOG=cft.jpg},{M1X=5},{M2X=3},{M3X=4},{PPATH=../pneumatic_actuator/cft/assmblies/cft_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CFT - Air Gripper-3 Jaws Type
Bill of material
CFT-25(Opened)
typecode
CFT
Bore size
25
25
Finger Position
Opened
Closed
Opened
Closed
Opening/Closing Stroke
6.000
6.000
S1
10
10
S2
7
7
L1
40
40
L2
37
37
L3
3
3
L4
28.0
28.0
L5
5
5
B
4.5
4.5
C
8.0
8.0
D
42
42
E
10.0
10.0
F1
3.0
3.0
F2
8
8
G1
12
12
G2
6
6
H1
14
14
H2
6
6
J1
7
7
J2
15
15
K1
2
2
K2
2
2
M1
M5
M5
M2
M3
M3
T2
6
6
M3
M4
M4
T3
6.0
6.0
Q
3
3
R
3
3
W
26
26
X
1.5
1.5
Y
5
5
PCD
34
34
Mass
140.0
140.0
catalog
cft.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성