??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 40
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFSW - Hinge with built-in safety multiple switch
Bill of material
Hinge with built-in safety multiple switch CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B(0)
Code
Description
Rotation
°
L
110 mm
B
60 mm
f
91 mm
f1
42 mm
H
25 mm
h1
15 mm
h2
12 mm
d3
6.5 mm
d4
12 mm
DIM10
5 Nm
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей