CFS2.5V-YIHEDA
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/cfs-v-yiheda.prj},{NB=CFS2.5V-YIHEDA},{CODE=CFS...V-YIHEDA},{TYPE=Full roller type},{TYPE1=Cylindrical},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{ENC=Hexagon nut},{DD=2.5},{LINK=Website link},{PPATH=cfs-v-yiheda/assem/cfs-v-yiheda_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CFS-V-YIHEDA - Micro cam bearing follower/Full roller type
Bill of material
CFS2.5V-YIHEDA
Code
CFS...V-YIHEDA
Types of
Full roller type
Types of
Cylindrical
national standard mtaerial
GCr15
Quite material
SUJ2
enclosure
Hexagon nut
the inside diameter of
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
d tolerance
0/-0.006
D
5
M
M2.5x0.45
B
3
B1
4.5
L
9.5
V
2.5
H
0.9
Basic rated load Cr(move)steel
1.00
KN
Basic rated load Cr(move)stainless steel
0.80
KN
Basic rated load Cor(quiet)steel
1.08
KN
Basic rated load Cor(quiet)stainless steel
0.862
KN
Maximum allowable load
0.360
KN
Track load capacity
0.298
KN
Limit speed
2000
rpm
Maximum tightening torque
18.7
N.cm
weight
1
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성