??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFNR-p-S - ELESA-In-line hinges with spring
Bill of material
ELESA-In-line hinges with spring CFNR.65 p-M5x12-S-030(0)
Code
426211
Description
CFNR.65 p-M5x12-S-030
Rotation
°
L
62 mm
B
14.5 mm
d2
M5
l
12 mm
L1
31 mm
f
19 mm
f1
6 mm
H
21 mm
h1
14 mm
C
5 Nm
Weight
43 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей