??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFM-SL - Hinges
明细表
Hinges CFM.60-SL-CH-6(0)
代码
425822
型号
CFM.60-SL-CH-6
Rotation
°
l
60
B
70
f ±0.25
34
f1 ±0.25
40
H
14.5
h1
8.0
h2
7.5
h3
4.0
b1
26.0
b2
26.0 mm
d
8.0
d3
6.5
d4
10.5
C SH/CH
4
重量
61 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型