??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CFM-SL - Hinges
Stückliste
Hinges CFM.60-SL-CH-6(0)
Artikelnummer
425822
Beschreibung
CFM.60-SL-CH-6
Rotation
°
L
60
B
70
f ±0.25
34
f1 ±0.25
40
H
14.5
h1
8.0
h2
7.5
h3
4.0
b1
26.0
b2
26.0 mm
d
8.0
d3
6.5
d4
10.5
C SH/CH
4
Gewicht
61 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen