??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CFKKS, CPKKS, CTKKS, CXKKS - Small Diameter Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Straight
Nomenclature
CFKKS-D1.00-L3.0
Réf. pièce
CFKKS-D1.00-L3.0
Forme d'embout sélectionnable
Type sélectionnable
CFKKS, CPKKS, CTKKS, CXKKS
D Incrément de 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
E (Taper Only) 0.5mm Increment
mm
R
0.0 mm
Insertion Guide
Taille de C chanfreiné
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés