CFK01-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfk.prj},{NB=CFK01-12},{CODE=CFK},{GG=12},{D=12},{L=25},{L1=5},{L2=29},{L3=5},{B=60},{H=43},{XH=25},{B1=35},{H1=32.5},{P=46},{N=18.0},{C1=13},{C2=6},{XD1=6.6},{XD2=11.0},{I=1.5},{LW=m12xp1.0},{M=3},{T=19},{E=30},{P1=5.5},{DD1=12},{A2=10},{B2=36},{C3=15},{L4=14},{T4=5.5},{W=24},{T1=5.5},{D2=16},{W1=24.04},{DYK=8},{XYK=4.5},{D3=24},{T2=4},{D4=16},{T3=5.5},{J=1.5},{PPATH=cfk/4cfk.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFK - 丝杠支撑座 标准型 固定端 方型
Bill of material
CFK01-12
CODE
CFK
GG
12
12
D
12
12
L
25
25
L1
5
5
L2
29
29
L3
5
5
B
60
60
H
43
43
XH
25
25
B1
35
35
H1
32.5
32.5
P
46
46
N
18.0
18.0
C1
13
13
C2
6
6
XD1
6.6
6.6
XD2
11.0
11.0
I
1.5
1.5
LW
m12xp1.0
m12xp1.0
螺纹
3
3
T
19
19
E
30
30
P1
5.5
5.5
DD1
12
12
A2
10
10
B2
36
36
C3
15
15
L4
14
14
T4
5.5
5.5
W
24
24
T1
5.5
5.5
D2
16
16
W1
24.04
24.04
DYK
8
8
XYK
4.5
4.5
D3
24
24
T2
4
4
D4
16
16
T3
5.5
5.5
J
1.5
1.5
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성