CFFUHW12-30
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffuhw_asmtab.prj},{NB=CFFUHW12-30},{MATP=MC Nylon},{MATC=SUJ2},{DDHH7=12},{D=30},{MP=12x1.5},{LL=14},{B=21},{B1=15.0},{B2=14},{B3=4.5},{B4=1.3},{D2=23.5},{L=40},{L1=44.00},{DD1=3},{LL1=6},{H=6},{D3=20.000},{HSD=3.600},{HD2=4.000},{HDE2R=11.500},{HDE2L=11.500},{NUTW=18.000},{NUTT=10.800},{PPATH=cffuhw/cffuhw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CFFUHW, CFFUSHW,CFFUHWP, CFFUSHWP - 수지 붙이 캠팔로워 - 고정링 타입 - 머리부 나사부 육각홀
BOM
CFFUHW12-30
형식
CFFUHW12-30
CFFUHW12-30
수지 재질
MC나이론
PEEK
MC나이론
PEEK
캠팔로워 재질
SUJ2
SUS440C 상당
SUJ2
SUS440C 상당
부속부품
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
d
12
12
mm
D 선택
30.000
32.000
30.000
32.000
mm
MxPitch
12x1.5
12x1.5
mm
l
14
14
mm
B
21
21
mm
B1
15.0
15.0
mm
B2
14
14
mm
B3
4.5
4.5
mm
B4
1.3
1.3
mm
D1
31.4
31.4
mm
D2
23.5
23.5
mm
L
40
40
mm
L1
44.00
44.00
mm
d1
3
mm
l1
6
6
mm
H
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성