국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CFFTH12-30
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffth_asmtab.prj},{NB=CFFTH12-30},{TYPE=CFFTH},{MATU=Shore A90},{MATC=52100 Bearing Steel},{AC=Hex Nut 1 pc. (S45C, Black Oxide)},{DDHH7=12},{D=30},{MP=12x1.5},{B=14},{B1=15.0},{L=40},{DD1=3},{LL=14},{LL1=6},{H=6},{D2=20.000},{L2=25.000},{HSD=3.600},{HD2=4.000},{HDE2R=11.500},{HDE2L=11.500},{NUTW=18.000},{NUTT=10.800},{PPATH=cffth/cffth_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CFFTH - 우레탄 붙이 캠팔로워 - 육각홀 붙이 타입 - 머리부 나사부 육각홀 - 플랫 타입(씰 없음)
BOM
CFFTH12-30
형식
CFFTH12-30
CFFTH12-30
우레탄 재질
쇼어A90
캠팔로워 재질
SUJ2
부속부품
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
d
12
12
mm
D 선택
30.000
32.000
30.000
32.000
mm
MxPitch
12x1.5
12x1.5
mm
B
14
14
mm
B1
15.0
15.0
mm
L
40
40
mm
d1
3
mm
l
14
14
mm
l1
6
6
mm
H
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성