CFFAM3-6
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffam_asmtab.prj},{NB=CFFAM3-6},{AP=M},{AC=Hexagon Nut (1 pc.)},{MATAC=304 Stainless Steel},{AOT=80 or Less},{DD=3.0},{DDTOL=0/-0.006},{D=6},{M=3x0.5},{MMIN=2.459},{LL=3.0},{B=4},{B1=5.5},{L=11.5},{H=1.3},{CR=565},{COR=525},{MAL=525},{TLC=470},{RL=2800},{MASS=2},{TT=28},{PPATH=cffam/cffam_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CFFAM, CFFAMC - 미니츄어캠팔로워타입
BOM
CFFAM3-6
형식
CFFAM3-6
CFFAM3-6
용도
일반
저분진
일반
저분진
재질
SUS440C상당
부속부품
육각너트(1개)
부속품 소재
SUS304
사용분위기온도(℃)
80이하
d
3.0
3.0
mm
d 허용공차
0/-0.006
0/-0.006
mm
D
6
6
mm
M x 피치
3x0.5
3x0.5
l
3.0
3.0
mm
B
4
4
mm
B1
5.5
5.5
mm
L
11.5
11.5
mm
h2
1.3
1.3
mm
CR
565
565
COR
525
525
최대허용하중
525
525
N
트럭 부하용량
470
470
N
한계 단위수
2800
2800
rpm
질량
2
2
g
체결토크 (최대)
28
28
N*cm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성