??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CFEASH,CFEASHB,CFEASHG,CFHS,CFEAST,CFEASTB,CFEASTG,CFTS,CFEASK,CFEASKB,CFEASKG,CFKS - cfeash-
Bill of material
CFEASTB1.0-2020-6
CODE
texture
surface
Shaft Hole Specifications
Module
xinghao
P Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
No. of Teeth
20
r
1:1 mm
mn
2020 mm
B
4.3 mm
H
16 mm
d
20.0 mm
D
21.41 mm
S
11.8 mm
E
21.00 mm
L
14.53 mm
G
11.71 mm
l1
9.00 mm
l2
4.5 mm
L1
13.0 mm
a
49.30 mm
m
M4 mm
Set Screw
kc
0 mm
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222626.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей