CFEASTB1.0-2020-6
SRD-FA
SRD-FA
r
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/r1/cl-943_asmtab.prj},{NB=CFEASTB1.0-2020-6},{CODE=CFEASTB},{MOD=1.0},{NO=2020},{PS=6},{ZJG3=},{PPATH=cl-943/cl-943_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CFEASH,CFEASHB,CFEASHG,CFHS,CFEAST,CFEASTB,CFEASTG,CFTS,CFEASK,CFEASKB,CFEASKG,CFKS - cfeash-
Bill of material
CFEASTB1.0-2020-6
CODE
CFEASTB
CFEASTB
texture
S45C
S45C
surface
FA HEI
FA HEI
Shaft Hole Specifications
yuan+luo
yuan+luo
Module
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
xinghao
2020
2525
3030
2040
4020
2020
2525
3030
2040
4020
P Shaft Hole Dia. 1mm Increment
6
8
6
8
mm
No. of Teeth
20
r
1:1
mm
mn
2020
mm
B
4.3
mm
H
16
mm
d
20.0
mm
D
21.41
mm
S
11.8
mm
E
21.00
mm
L
14.53
mm
G
11.71
mm
l1
9.00
mm
l2
4.5
mm
L1
13.0
mm
a
49.30
mm
m
M4
mm
Set Screw
BU
KC90
KC120
BU
KC90
KC120
kc
0
mm
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222626.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성