??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CFEASH,CFEASHB,CFEASHG,CFHS,CFEAST,CFEASTB,CFEASTG,CFTS,CFEASK,CFEASKB,CFEASKG,CFKS - 齿轮/齿条-锥齿轮-压力角20°直齿·螺旋型模数1.0/1.5/2.0
明细表
CFEASTB1.0-2020-6
代码
材质
表面处理
轴孔规格
模数
公称型号
P轴孔直径最小单位1mm
mm
齿数
20
齿数比
1:1 mm
配对公称代号
2020 mm
B
4.3 mm
H
16 mm
d
20.0 mm
D
21.41 mm
S
11.8 mm
E
21.00 mm
L
14.53 mm
G
11.71 mm
ℓ1
9.00 mm
ℓ2
4.5 mm
L1
13.0 mm
49.30 mm
M(粗牙螺纹)
M4 mm
止动螺丝
kc
0 mm
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222626.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型