카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Hinges CFE.40 p-M4x18-CH-4 (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFE.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfe/cfe_asmtab.prj},{NB=Hinges CFE.40 p-M4x18-CH-4 (0)},{CODE=423261},{DESCRIPTION=CFE.40 p-M4x18-CH-4},{ROT=0},{TYP=6.000},{DIM01=59.0},{DIM02=40.5},{DIM03=20},{DIM04=40.4},{DIM05=16.5},{DIM06=12.5},{DIM07=20},{DIM08=4.0},{DIM09=-},{DIM10=-},{DIM11=M4},{DIM12=18},{DIM13=4.5},{DIM14=7.5},{WEIGHT=26},{ND1=0.000},{ND2=4.000},{KDA=3.141},{KDI=3.242},{H=0.000},{L=18.000},{D3=4.500},{D5=7.500},{DD=20.230},{PPATH=cfe_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFE. - Hinges
Bill of material
Hinges CFE.40 p-M4x18-CH-4 (0)
Code
423261
423261
Description
CFE.40 p-M4x18-CH-4
CFE.40 p-M4x18-CH-4
Rotation
°
B
59.0
59.0
mm
L
40.5
40.5
mm
f ± 0.25
20
20
mm
f1 ± 0.25
40.4
40.4
mm
H
16.5
16.5
mm
h1
12.5
12.5
mm
b1
20
20
mm
d
4.0
4.0
mm
d1
-
-
h
-
-
mm
d2
M4
M4
l
18
18
mm
d3
4.5
4.5
mm
d5
7.5
7.5
mm
Weight
26
26
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성