??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CFBGG, CFBGB - Economy Flat Belts - Bulk Transportation Type
Bill of material
CFBGG-10-0.70
Part Number
Type
Color
Belt Width W 1mm Increment
mm
Введите значение для BW
Belt Width W 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Belt Length L 0.01m Increment
m
Thickness
1.2 mm
Min. Pulley Dia.
20 mm
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
Введите значение для DRIVEP
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
Введите значение для DRIVENP
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
C Inter-shaft Distance
318.58 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей