국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CFA23SANCC
UFI Filters
ACCESSORIES
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/accessories/cfa-tm.prj},{NB=CFA23SANCC},{CODE=CFA23SANCC},{SIZE=23},{NFR=450},{DIAM=80},{D1=70},{D2=40},{SHA256=sToXCqIWrXxzQPrp3qAlSPJAWLttaRtT7evjZ/obT6I=},{INAME=cfa23sancc},{NAME=cfa23sancc},{NNCUSTOM=CFA},{NTCUSTOM=Accessories},{NBCUSTOM=CFA23SANCC},{LINACUSTOM=CFA23SANCC},{STEPFILE=cfa23swcpe.STEP},{PRT=DIN 24557/2 flange},{PNGFILE=cfa-tm},{DWGFILE=cfa_b},{DESC=Air breather filling plug},{APP=Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation},{CAT=https://www.ufihyd.com/pdf/products/CFA_Ufi_Hyd.pdf},{FILTMEDIA=CC = Paper/cellulose},{FILTRATIO=3 µm},{SEAL=NBR - Nitrile},{CONNECTION=Flanged tank connection with standard dimensions},{MATERIAL1=Zinc plated steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
CFA - Accessories
Bill of material
CFA23SANCC
Name
cfa23sancc
cfa23sancc
Series
CFA
Application
Accessories
NBCUSTOM
CFA23SANCC
CFA23SANCC
LINACUSTOM
CFA23SANCC
CFA23SANCC
STEPFILE
cfa23swcpe.STEP
cfa23swcpe.STEP
Port Type
DIN 24557/2 flange
DIN 24557/2 flange
PNGFILE
cfa-tm
DWGFILE
cfa_b
cfa_b
Code
CFA23SANCC
CFA23SANCC
Description
Air breather filling plug
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/CFA_Ufi_Hyd.pdf
Size and Lenght
23
23
Nominal Flow Rate
450
450
l/min
Diameter
80
80
mm
Filter Media
CC = Paper/cellulose
CC = Paper/cellulose
Filtration Degree in air
3 µm
3 µm
Seals
NBR - Nitrile
NBR - Nitrile
CONNECTION
Flanged tank connection with standard dimensions
Flanged tank connection with standard dimensions
Body
Zinc plated steel
Cap
Chrome plated steel
Accessories
Padlock holder available on request
Padlock holder available on request
D1
70
70
mm
D2
40
40
mm
D3
83
83
mm
D4
M5
M5
Holes
6
6
D5
42
42
mm
D6
73
73
mm
H1
57
57
mm
H2
100
100
mm
Pressurization valve
0.35
0.35
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성