43400003 50
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Standard Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/452_access/spher_bearing_rod_end_cf5_asmtab.prj},{NB=43400003_50},{PN=43400003},{PN1=SC5/050},{D=50},{ER=21},{LF=22},{CH=64},{KK=M16 x 1.5},{KK1=16.0000},{AX=28},{CN=16},{EN=21},{WGT=0.220},{H1=13.860},{D1=23.310},{R3=15.7500},{L1=64.000},{PPATH=spher_bearing_rod_end_cf5_asmtpl.prj},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
CF5 - Spherical Bearing Rod End
Bill of material
43400003_50
Part Number
43400003
43400003
for Cylinder Bore
50
50
mm
ER max.
21
21
mm
LF
22
22
mm
CH
64
64
mm
Rod Thread KK
M16 x 1.5
M16 x 1.5
Thread Length AX
28
28
mm
Dia CN
16
16
mm
EN
21
21
mm
Weight
0.220
0.220
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성