43400018 50
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Standard Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/452_access/female_clevis_cf4.prj},{NB=43400018_50},{PN=43400018},{PN1=SC4/050},{D=50},{AV=28},{B=41},{CE=64},{CK=16},{CL=32},{CM=16},{E=89},{ER=21},{KK=M 16x1.5},{KK1=16.0000},{LE=32},{H=4.1},{J=36.0},{W=0.330},{R1=21.000},{P1=1.500},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
CF4 - Female Clevis
Bill of material
43400018_50
Part Number
43400018
43400018
for Cylinder Bore
50
50
mm
AV
28
28
mm
B max.
41
41
mm
CE
64
64
mm
Dia CK
16
16
mm
CL
32
32
mm
CM
16
16
mm
E
89
89
mm
ER max.
21
21
mm
Rod Thread KK
M 16x1.5
M 16x1.5
LE
32
32
mm
Weight
0.330
0.330
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성